产品编号: 9262

复合音频、视频、安全和控制

复合材料,22 AWG 同轴 TC,绞合(7x30),BC 编织屏蔽 95% 覆盖率,12 传导率。 20 AWG TC,绞合(7x28),整体 TC 编织屏蔽覆盖率 80%,PVC 外套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
22 Stranded TC - Tinned Copper 0.031 in 1
20 7x28 TC - Tinned Copper 0.038 in 12

导体数

12

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in
PVC - Polyvinyl Chloride 0.07 in

内屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.208 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.46 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR
14.4 Ohm/1000ft 14.4 Ohm/1000ft 2.55 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

工作电压

300 V RMS

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
0.5 MHz 0.2 dB/100ft
1 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.67 dB/100ft
10 MHz 0.95 dB/100ft
100 MHz 3.1 dB/100ft
200 MHz 4.4 dB/100ft
400 MHz 6.3 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS
300 V RMS
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-30°C 至 +75°C

线缆毛重

150 lbs/1000ft

最大推荐拉力

305 lbs

最小短轴弯曲半径

4.75 in

NEC/(UL) 合规性

CL2X

UL AWM型号合规性

AWM 1007(单线),AWM 1354(同轴),AWM 2594(整体)

CPR Euroclass

Eca

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.354 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.354 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9262 008100 灰色 线盘 100 ft 612825225973
9262 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825225980

资源

Resources