产品编号: 8255

93Ω RG-62B/U 型,#24 Str BCCS,半固体 PE,BC 编织,无污染 PVC Jkt,CMX

同轴电缆 93Ω RG-62B/U 型,24 AWG(7x32)裸铜包钢导体,半固体聚乙烯绝缘,裸铜编织屏蔽(95% 覆盖率),无污染 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机、仪器仪表

RG型

62

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
24 AWG Stranded 0.024 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Semi-Solid) 0.146 in (3.71 mm) White Solid PE monofilament spiral around conductor. Solid PE tube over monofilament

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.242 in (6.15 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.242 in (6.15 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.31 dB/100ft
10 MHz 0.90 dB/100ft
50 MHz 2.00 dB/100ft
100 MHz 2.90 dB/100ft
200 MHz 4.20 dB/100ft
400 MHz 6.10 dB/100ft
700 MHz 8.60 dB/100ft
900 MHz 10.10 dB/100ft
1000 MHz 11.0 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
59.0 Ohm/1000ft 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 93 Ohm 84%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMX), 30 V (UL AWM 1354) 750 V

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +85°C

弯曲半径

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

75 lb (34 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/户外,室内,户外,耐晒,耐紫外线,架空 - 承力吊索支撑​​​​​​​

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMX

AWM合规性

AWM 1354

CEC / C(UL)合规性

CMX

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.611 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.611 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8255 010500 黑色 线盘 500 ft 612825197331
8255 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825197324 C

资源

Resources