产品编号: 9250

95Ω 双轴 RG-22B/U 型,1Pr #18 Str BC,PE Ins,PE 内 Jkt,两层 TC 编织层,无污染 PVC Jkt

Twinax 95Ω RG-22B/U 型,1 对,18 AWG (7x26) 裸铜,聚乙烯绝缘,聚乙烯内护套,镀锡铜双编织屏蔽(各 95% 覆盖率),无污染 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机、仪器仪表

RG型

22

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material Notes
18 AWG 7x26 0.046 in BC - Bare Copper
18 AWG 7x26 0.046 in BC+TC - Bare Copper + Tinned Copper Only center strand is Tinned

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 0.089 in (2.3 mm) Clear PE on both conductors
PE - Polyethylene 0.282 in (7.16 mm) Clear PE over pair

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.416 in (10.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.416 in (10.6 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.30 dB/100ft
10 MHz 0.90 dB/100ft
20 MHz 1.30 dB/100ft
50 MHz 2.10 dB/100ft
100 MHz 3.00 dB/100ft
200 MHz 4.50 dB/100ft
400 MHz 6.30 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.6 Ohm/1000ft 0.9 Ohm/1000ft (3.0 Ohm/km) 95 Ohm 66%

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz 0.7 mOhm/m
10 MHz 1.0 mOhm/m
50 MHz 7.0 mOhm/m

电压

Voltage Rating
750 V

温度

Operating
-40°C to +60°C

弯曲半径

Installation Min.
4.5 in (110 mm)

最大拉伸张力

237 lb (108 kg)

线缆毛重

113 磅/1000 英尺

环境适应性

户外,户外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.496 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.496 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9250 010500 黑色 线盘 500 ft 612825225751 C
9250 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825225744 C

资源

Resources