产品编号: 9272

78Ω 双轴电缆,#20 TC,PO,TC 编织,PVC 接头,CM

78 欧姆双轴电缆,20 AWG 多股(7x28).038 英寸镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 93%),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RF

导体

AWG Stranding Material Construction n x D Nominal Diameter No. of Conductors
20 7x28 TC - Tinned Copper Stranded 0.038 in 1
20 7x28 TC - Tinned Copper Stranded 0.038 in

导体数

2

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.0755 in
PE - Polyethylene 0.0755 in

颜色表

Number Color
1 Blue
Natural

外屏蔽

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Tinned Copper (TC) 93%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.244 in

绞合

Diameter
0.156 mm

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.5 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft 3.4 Ohm/1000ft 3.4 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.7 pF/ft 19.7 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.020 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
78 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
50 MHz 5.0 dB/100ft
100 MHz 7.5 dB/100ft
200 MHz 11 dB/100ft
400 MHz 16 dB/100ft

延迟

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66 ns/100m 1.54 ns/ft 66%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

60°C (UL AWM 样式 2092)

工作温度范围

-30°C 至 +75°C

线缆毛重

38 lbs/1000ft

最大推荐拉力

55 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

UL AWM型号合规性

AWM 2092 (300 V 60°C)

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

UL阻燃性

UL 1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

89272

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.421 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.421 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9272 006100 蓝色 线盘 100 ft 612825226246
9272 006500 蓝色 线盘 500 ft 612825226260
9272 006U500 蓝色 非盘绕式 500 ft 612825226239
9272 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825226253
9272 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825226222