产品编号: 79006FF

Safe-T-Line® 4 x 2.5mm2 Str BC、OS、LSZH、BS6387 CWZ、LPCB

Safe-T-Line 4 x 2.5mm2 多股 BC 防火 LPCB 认证多芯电缆,符合 BS 6387 CWZ、EN 50200 PH120+Annex E、IEC60331-2 标准,屏蔽,硅橡胶绝缘,低烟无卤护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

电路完整性、对讲机/公共广播系统、声音/音频系统、控制系统、火灾报警系统、语音疏散系统、紧急 & 安全系统

导体

No. of Elements Size Stranding Material
4 2.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code Notes
Silicone Rubber 0.8 mm (0.031 in) Brown, Blue, black, gray BS7655 EI2

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Drainwire 0.8mm tinned copper

外屏蔽表注释

胶带与护套粘合

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.90 mm (0.4291 in)

外护套1表说明

首席运营官印在电缆护套上

线缆外廓直径(标称)

10.9 毫米(0.429 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
7.41 Ohm/km (2.26 Ohm/1000ft) 85 pF/m (26 pF/ft) 134 pF/m (40.8 pF/ft)

电压

Voltage Rating
300/500 V

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +90°C 0°C To +70°C -40°C To +90°C

弯曲半径

Installation Min.
70 mm (2.8 in)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24、IEC 60332-3-25、IEC 60331-2、EN50200 PH30、PH60、PH120。 EN50200 附录 E30、BS6387:2013 CWZ

ISO/IEC合规性

IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60%

CENELEC合规性

EN 60228

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 含卤量=IEC 60754-1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

备注

BS6387 CWZ:C - 防火 @ 950°C - 180 分钟,W - 防火 & 水防火 @ 650°C - 15 + 15 分钟,Z - 防火 & 机械冲击 @ 950°C -15 分钟。 原产国印在夹克上。 这是一份初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低业务量为 6 公里。 本产品标准颜色为红色,标准规格为 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 79001FS 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-30-2025

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-30-2025