产品编号: 9L26010

扁平灰色带状电缆 .050" 间距,9L260XX 系列,#26-10c,PVC 绝缘

扁平灰色带状电缆,间距 .050",9L260XX 系列,10 芯,26 AWG (7x34) 镀锡铜,PVC 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

内部互连、电子设备内部布线、可靠地批量端接至标准 IDC 连接器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.038 in (0.97 mm) Gray A Blue Stripe over the first conductor

导体间距,中心-中心

.050 +/- .002 英寸

导体间距,中心-中心,外侧

.450 +/- .006 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
43 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 135 Ohm 1.48 ns/ft 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 68% 1.5 Amps per Conductor at 20ºC
11 pF/ft (36 pF/m) 90 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m)
18 pF/ft (59 pF/m)

不平衡串扰

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length 5.2 6.2 3 ns
10 ft. sample length 4.2 5 5 ns
10 ft. sample length 3.3 3.8 7 ns

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 3.9 dB/100ft
20 6.4 dB/100ft
30 8.7 dB/100ft
40 13 dB/100ft
50 16.9 dB/100ft
60 20.1 dB/100ft
70 22.5 dB/100ft
80 23.9 dB/100ft
90 25.1 dB/100ft
100 26.4 dB/100ft

高频表(标称/典型)注释

GS=接地-信号模式; GSG=接地-信号-接地模式

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

弯曲半径

Installation Min.
2.0 in (51 mm)

线缆毛重

16 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 2651, AWM 1/11, A

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 长度 UPC
9L26010 008H100 灰色 100 ft 612825221517
9L26010 008H300 灰色 300 ft 612825221524

资源

Resources