产品编号: 9L28016

扁平灰色带状电缆 .050" 间距,9L280XX 系列,#28-16c,PVC 绝缘

扁平灰色带状电缆,间距 .050",9L280XX 系列,16 导体,28 AWG (7x36) 镀锡铜,PVC 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

内部互连、电子设备内部布线、可靠地批量端接至标准 IDC 连接器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 16 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Gray A Red Stripe over the first conductor

导体间距,中心-中心

.050 +/- .002 英寸

导体间距,中心-中心,外侧

.750 + /- .008 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft 18 pF/ft (59 pF/m) 150 Ohm 1.4 ns/ft 0.29 µH/ft (0.95 µH/m) 72% 1 Amp per Conductor at 20ºC
10 pF/ft (33 pF/m) 105 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m)
15 pF/ft (49 pF/m)

不平衡串扰

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length 4.8 7 3 ns
10 ft. sample length 3.5 4.7 5 ns
10 ft. sample length 3 3 7 ns

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 2.8 dB/100ft
20 4.8 dB/100ft
30 6.5 dB/100ft
40 8.3 dB/100ft
50 9.8 dB/100ft
60 12 dB/100ft
70 13 dB/100ft
80 14 dB/100ft
90 15.8 dB/100ft
100 17 dB/100ft

高频表(标称/典型)注释

GSG=接地-信号-接地模式

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

弯曲半径

Installation Min.
2.7 in (69 mm)

线缆毛重

19 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 2651, AWM 1/11, A

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.485 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.485 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度 UPC
9L28016 008H100 灰色 100 ft 612825221647

资源

Resources