产品编号: 9L28040

扁平灰色带状电缆 .050" 间距,9L280XX 系列,#28-40c,PVC 绝缘

扁平灰色带状电缆,间距 .050",9L280XX 系列,40 芯,28 AWG (7x36) 镀锡铜,PVC 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

内部互连、电子设备内部布线、可靠地批量端接至标准 IDC 连接器

导体

AWG Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

导体数

40

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

颜色表

Color
Gray

颜色图表1 表格注释

第一根导体带红色条纹

导体间距

.050 +/- .002 英寸

导体间距,中心-中心,外侧

1.950 + /- .011 英寸

外部护套1,标称宽度

2.000 +/- .011 in

外部护套1,扁平段标称厚度

0.035 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
68.2 Ohm/1000ft

电容

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
@ 1 kHz (GSG) 18 pF/ft
@ 1 MHz (GS) 10 pF/ft
@ 1 MHz (GSG) 15 pF/ft

最小绝缘电阻

10,000 兆欧姆

电感

Element Nominal Inductance
@ 1 MHz (GS) 0.29 µH/ft
@ 1 MHz (GSG) 0.2 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
150 Ohm (GS)
105 Ohm (GSG)

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 2.8 dB/100ft
20 MHz 4.8 dB/100ft
30 MHz 6.5 dB/100ft
40 MHz 8.3 dB/100ft
50 MHz 9.8 dB/100ft
60 MHz 12 dB/100ft
70 MHz 13 dB/100ft
80 MHz 14 dB/100ft
90 MHz 15.8 dB/100ft
100 MHz 17 dB/100ft

高频表(标称/典型)注释

GS=接地-信号模式; GSG=接地-信号-接地模式

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.4 ns/ft 72%

不平衡串扰

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time (ns)
10 ft. sample length 4.8 7 3 ns
10 ft. sample length 3.5 4.7 5 ns
10 ft. sample length 3 3 7 ns

电流

Max. Recommended Current [A]
1 Amp per Conductor at 20ºC

电压

Dielectric Withstand Voltage UL Voltage Rating
2000 V 300 V

工作温度范围

-40°C 至 +105°C

线缆毛重

52 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

3 in

UL AWM型号合规性

AWM 2651

CSA AWM合规性

I A

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65(针对线缆的CJ)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

300 V

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.393 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.393 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 长度 UPC
9L28040 008H100 灰色 100 ft 612825221692

资源

Resources