产品编号: 9R28026

彩虹带状电缆 .050" 间距,9R280XX 系列,#28-26c,PVC 连接器

彩虹带状电缆 .050" 间距,9R280XX 系列,26 导体,28 AWG (7x36) 镀锡铜,PVC 基板上的 PVC 绝缘导体

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

内部互连、电子设备的内部接线、颜色编码以便快速识别 & 电路追踪、易于电路布线的分线、设计用于与标准 IDC 连接器进行大规模端接

导体

Size Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White, Black, Repeat as required

导体间距,中心-中心

.050 +/- .003 英寸

导体间距,中心-中心,外侧

1.250 + /- .008 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft (224 Ohm/km) 18 pF/ft (59 pF/m) 150 Ohm 1.40 ns/ft 0.29 µH/ft (0.95 µH/m) 72% 1 Amp per Conductor at 20ºC
10 pF/ft (33 pF/m) 105 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m)
15 pF/ft (49 pF/m)

不平衡串扰

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length 4.8 7 3 ns
10 ft. sample length 3.5 4.7 5 ns
10 ft. sample length 3 3 7 ns

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 2.8 dB/100ft
20 4.8 dB/100ft
30 6.5 dB/100ft
40 8.3 dB/100ft
50 9.8 dB/100ft
60 12 dB/100ft
70 13 dB/100ft
80 14 dB/100ft
90 15.8 dB/100ft
100 17 dB/100ft

高频表(标称/典型)注释

GS=接地-信号模式; GSG=接地-信号-接地模式

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-20°C to +105°C

线缆毛重

29 磅/1000 英尺(43 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 20932

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.298 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.298 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9R28026 000100 线盘 100 ft 612825221920

资源

Resources