产品编号: 9V28010

扁平可变扭绞电缆 .050" 间距,9V280XX 系列,#28-10c,PVC 基材上的 PVC 插入件

扁平可变扭绞电缆,间距 .050",9V280XX 系列,10 根导线,28 AWG (7x36) 镀锡铜线,PVC 基材上的 PVC 绝缘导线

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

内部互连、电子设备的内部布线、平衡模式下的串扰减少、可使用标准 IDC 连接器在扁平部分进行批量端接

导体

Size Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Brown/Tan, Red/Tan, Orange/Tan, Yellow/Tan, Green/Tan

导体间距,中心-中心,外侧

.450 +/- .015 英寸

导体间距,中心-中心,扁平段

.050 +/- .005 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft (224 Ohm/km) 20 pF/ft (66 pF/m) 115 Ohm 1.6 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 64% 1 Amp per Conductor at 20ºC
16 pF/ft (52 pF/m) 100 Ohm

平衡串扰

Description Start Frequency [MHz] Start Frequency [MHz] dB Suppression
10 ft. sample length 10 MHz 100 MHz 35 dB

不平衡串扰

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length all grounds connected together. 5.8 5.2 3 ns
10 ft. sample length all grounds connected together. 4 3.2 5 ns
10 ft. sample length all grounds connected together. 2.5 2.8 7 ns

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 3.5 dB/100ft
20 5.5 dB/100ft
30 7.2 dB/100ft
40 8.8 dB/100ft
50 10.2 dB/100ft
60 12 dB/100ft
70 13 dB/100ft
80 14.2 dB/100ft
90 15 dB/100ft
100 16 dB/100ft

高频表(标称/典型)注释

18" 双绞线和 2" 扁平部分。 过渡区域包含在扭曲长度内,以确保完整的 2 英寸平坦端接区域。

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-20°C to +105°C

弯曲半径

Installation Min.
4.5 in

线缆毛重

25 磅/1000 英尺(37 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 2693, AWM 2697

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.296 修订日期:09-07-2025

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。

更新和修订

修订编号:0.296 修订日期:09-07-2025

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。


零件编号

货号 颜色 长度 UPC 脚注
9V28010 000H100 100 ft 612825222118 E

资源

Resources