产品编号: 30890

导线,#1/0 Str TC,硅胶插件,玻璃纤维接头,AWM 3126

橡胶引线,1/0AWG (262x24) 镀锡铜,硅胶绝缘,玻璃纤维外套,AWM 3126 CSA SEW-2 600V 200C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B)、155(F) or 180(H) 级绝缘系统、照明设备和电器的内部接线、高温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1/0 AWG 262x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Silicone Rubber 0.080 in (2.0 mm) 0.594 in (15.1 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.670 in (17.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.670 in (17.0 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.114 Ohm/1000ft 366.4 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3126) 600 V (CSA SEW-2)

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.7 in (170 mm) 6.7 in (170 mm)

最大拉伸张力

1321 lb (599.2 kg)

线缆毛重

465 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

AWM合规性

AWM 3126

CEC / C(UL)合规性

SEW-2

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.501 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.501 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
30890 010100 黑色 线盘 100 ft 612825141174 C
30890 010250 黑色 线盘 250 ft 612825141181 C F
30890 009100 白色 线盘 100 ft 612825141150 C
30890 009250 白色 线盘 250 ft 612825141167 C F

资源

Resources