产品编号: 31506

导线,#6 Str TC,氯丁橡胶衬垫,AWM 3048

低温橡胶导线,6AWG(84x25)镀锡铜,氯丁橡胶绝缘,AWM 3048 600V 90C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电器内部接线、耐油应用、电机引线系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 6 AWG 84x25 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Neoprene 0.063 in (1.6 mm) 0.343 in (8.71 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.343 in (8.71 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.446 Ohm/1000ft 120 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3048)

温度

UL Temperature Operating
90°C -30°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.43 in (87.1 mm) 3.43 in (87.1 mm)

最大拉伸张力

304 lb (138 kg)

线缆毛重

127 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3048

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

建议最长烘烤周期:24 小时 @ 300°F (149°C) ~ 8 小时 @ 325°F (163°C) ~ 15 分钟 @ 450°F (232°C)

更新和修订

修订号:0.478 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.478 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
31506 010500 黑色 线盘 500 ft 612825142119 C F

资源

Resources