产品编号: 31518

导线,#18 Str TC,氯丁橡胶衬垫,AWM 3044

低温橡胶导线,18AWG(19x30)镀锡铜,氯丁橡胶绝缘,AWM 3044 CSA TYPE CL902 300V 90C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电器内部接线、耐油应用、电机引线系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Neoprene 0.032 in (0.81 mm) 0.109 in (2.77 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.109 in (2.77 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 22.4 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (AWM 3044)

温度

UL Temperature Operating
90°C -30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.09 in (27.7 mm) 1.09 in (27.7 mm)

最大拉伸张力

24.7 lb (11.2 kg)

线缆毛重

10 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐油

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3044

CEC / C(UL)合规性

CL-902

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

24 小时 @ 300°F (149°C) ~ 8 小时 @ 325°F (163°C) ~ 15 分钟 @ 450°F (232°C)

更新和修订

修订号:0.503 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含超过 1 件。 任何一件的最小长度为 200'。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见面漆加法表), Z - 最终安装长度可能与所示长度有差异(= 或 -)10%(对于线轴或卷轴)和(+ 或 -)5%(对于展开的纸箱)。, 1 - 最终安装长度可能与所示长度有 -20% 至 +10% 的差异。, F - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.503 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含超过 1 件。 任何一件的最小长度为 200'。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见面漆加法表), Z - 最终安装长度可能与所示长度有差异(= 或 -)10%(对于线轴或卷轴)和(+ 或 -)5%(对于展开的纸箱)。, 1 - 最终安装长度可能与所示长度有 -20% 至 +10% 的差异。, F - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
31518 010500 黑色 线盘 500 ft 612825142416 F
31518 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825142409 C 1
31518 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825142423 C I U Z
31518 0062000 浅蓝色 线盘 2,000 ft 612825142379 我 U
31518 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825142386 C I U Z
31518 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825142324 C I U Z
31518 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825142355 F
31518 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825142362 C I U Z
31518 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825142331 C I U Z
31518 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825142393 C I U Z
31518 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825142348 C I U Z

资源

Resources