致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 33316
低温橡胶导线,16AWG(26x30)镀锡铜,硅胶绝缘,AWM 3212 CSA TYPE AWM 600V 150C
适合应用
155(F) 级或 180(H) 级电机引线系统、高温应用、照明设备和电器的内部接线
线缆外廓直径(标称)
0.155 in (3.94 mm)
最大拉伸张力
35.1 磅
线缆毛重
9.5 磅/1000 英尺
可持续发展
CA Prop 65
AWM合规性
AWM 3212, CSA AWM I B
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
备注
建议最大烘烤周期:24 小时 @ 410°F (210°C)
更新和修订
修订号:0.455 修订日期:02-20-2026
脚注
F - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。