产品编号: 34410

导线,#10 Str TC,CSPE Ins,AWM 3191

低温橡胶导线,10AWG(65x28)镀锡铜,CSPE 绝缘,AWM 3191 CSA TYPE CL1052 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B) 级电机引线系统、电器内部接线、耐油应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 10 65x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.049 in (1.2 mm) 0.209 in (5.31 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.209 in (5.31 mm)

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS (UL AWM 3191), 300 V RMS (CSA CL1052)

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.84 in (21 mm) 0.84 in (21 mm)

最大拉伸张力

130 lb (59 kg)

线缆毛重

48 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

AWM合规性

AWM 3191

CEC / C(UL)合规性

CL-1052

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

导体带隔离层材料。

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 50'。, C - 板条箱卷轴安装。

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 50'。, C - 板条箱卷轴安装。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
34410 010100 黑色 线盘 100 ft 612825143833
34410 010500 黑色 线盘 500 ft 612825143857 C F
34410 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825143840 C
34410 0082000 灰色 线盘 2,000 ft 612825143826 F

资源

Resources