产品编号: 34490

导线,#1/0 Str TC,CSPE Ins,AWM 3193

低温橡胶导线,1/0AWG (805x26) 镀锡铜,CSPE 绝缘,AWM 3193 CSA TYPE CL1052 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B) 级电机引线系统、电器内部接线、耐油应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1/0 AWG 262x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.091 in (2.3 mm) 0.607 in (15.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.607 in (15.4 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.113 Ohm/1000ft 308.8 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3193) 300 V (CSA CL-1052)

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.07 in (154 mm) 6.07 in (154 mm)

最大拉伸张力

1321 lb (599.2 kg)

线缆毛重

439 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3193

CEC / C(UL)合规性

CL-1052

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

导体带隔离层材料。

更新和修订

修订号:0.479 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.479 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
34490 01050 黑色 线盘 50 ft 612825144199
34490 010100 黑色 线盘 100 ft 612825144175 C
34490 010250 黑色 线盘 250 ft 612825144182 C F

资源

Resources