产品编号: 35616

导线,#16 Str TC,XLPO Ins,AWM 3173

橡胶引线,16AWG(26x30)镀锡铜,XLPO 绝缘,AWM 3173 CSA TYPE CL1251 600V 125C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B) 类电机引线系统、电器内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 26x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) 0.122 in (3.10 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.122 in (3.10 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 28 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature
125°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.49 in (12 mm) 0.49 in (12 mm)

最大拉伸张力

35.1 lb (15.9 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

AWM合规性

AWM 3173

CEC / C(UL)合规性

CL-1251

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.467 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含超过 1 件。 任何一件的最小长度为 200'。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (见面漆加法表), Z - 最终投入量可能有所不同(= 或 -)10% 对于线轴或卷轴和(+ 或者 -) 从所示长度展开的纸箱收取 5% 的费用。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.467 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含超过 1 件。 任何一件的最小长度为 200'。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (见面漆加法表), Z - 最终投入量可能有所不同(= 或 -)10% 对于线轴或卷轴和(+ 或者 -) 从所示长度展开的纸箱收取 5% 的费用。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
35616 010500 黑色 线盘 500 ft 612825145103 F
35616 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825145110 C I U Z
35616 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825145080 C I U Z
35616 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825145011 C I U Z
35616 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825145066 F
35616 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825145073 C I U Z
35616 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825145042 C I U Z
35616 002500 红色 线盘 500 ft 612825145028 F
35616 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825145035 C I U Z
35616 009500 白色 线盘 500 ft 612825145097 F
35616 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825145059 C I U Z

资源

Resources