产品编号: 37116

引线,#16 Str TC,EPDM 插件,AWM 3340 AWM 3374

橡胶引线,16AWG(26x30)镀锡铜,EPDM 绝缘,AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125C FLEX 150C NO FLEX

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B)、155(F) 级以及某些 180(H) 级电机引线系统、高温、电器内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 26x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.048 in (1.2 mm) 0.154 in (3.91 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.154 in (3.91 mm)

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature
150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.62 in (16 mm) 0.62 in (16 mm)

最大拉伸张力

35.1 lb (15.9 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

AWM合规性

AWM 3340, AWM 3374

CEC / C(UL)合规性

CL-1254

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.459 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 50'。, C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含多件。 任何一件作品的最小长度为 200' ., M - 最终安装长度可能会有 -10% 的变化 +距所示长度 0%。

更新和修订

修订号:0.459 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 50'。, C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含多件。 任何一件作品的最小长度为 200' ., M - 最终安装长度可能会有 -10% 的变化 +距所示长度 0%。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
37116 010500 黑色 线盘 500 ft 612825146971 F
37116 0104000 黑色 线盘 4,000 ft 612825146964 C I
37116 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825146988 M
37116 013500 深蓝色 线盘 500 ft 612825146995 F
37116 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825146957 F
37116 002500 红色 线盘 500 ft 612825146933 F
37116 009500 白色 线盘 500 ft
37116 004500 黄色 线盘 500 ft 612825146940 F

资源

Resources