产品编号: 37118

引线,#18 Str TC,EPDM 插件,AWM 3340 AWM 3374

橡胶引线,18AWG(16x30)镀锡铜,EPDM 绝缘,AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125C FLEX 150C NO FLEX

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B)、155(F) 级以及某些 180(H) 级电机引线系统、高温、电器内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.048 in (1.2 mm) 0.141 in (3.58 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.141 in (3.58 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 27.2 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

温度

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.41 in (35.8 mm) 1.41 in (35.8 mm)

最大拉伸张力

20.8 lb (9.43 kg)

线缆毛重

13 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3340, AWM 3374

CEC / C(UL)合规性

CL-1254

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.482 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 50'。, C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含多件。 任何一件产品的最小长度为 200'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有差异 (= OR -) 10%(对于线轴或卷轴)和 (+ OR -) 5%(对于未卷绕的纸箱)。

更新和修订

修订号:0.482 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 50'。, C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含多件。 任何一件产品的最小长度为 200'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有差异 (= OR -) 10%(对于线轴或卷轴)和 (+ OR -) 5%(对于未卷绕的纸箱)。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
37118 010500 黑色 线盘 500 ft 612825147053 F
37118 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825147060 C I Z
37118 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825147077 C I Z
37118 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825147022 F
37118 002500 红色 线盘 500 ft 612825147008 F
37118 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825147015 C I Z
37118 009500 白色 线盘 500 ft 612825147039 F
37118 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825147046 C I Z

资源

Resources