产品编号: 37501

导线,#1 Str TC,EPDM Ins,AWM 3499

橡胶引线,1AWG(210x24)镀锡铜,EPDM 绝缘,AWM 3499 7500V 150C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电器内部接线、高压和高温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1 AWG 210x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.131 in (3.33 mm) 0.638 in (16.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.638 in (16.2 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.143 Ohm/1000ft 297.6 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
7500 V (AWM 3499)

温度

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.38 in (162 mm) 6.38 in (162 mm)

最大拉伸张力

1085 lb (492.1 kg)

线缆毛重

391 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3499

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

导体带隔离层材料。

更新和修订

修订号:0.484 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.484 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
37501 01050 黑色 线盘 50 ft 612825147244 C
37501 010500 黑色 线盘 500 ft 612825147251 C F

资源

Resources