致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 37504
橡胶引线,4AWG(105x24)镀锡铜,EPDM 绝缘,AWM 3499 7500V 150C
适合应用
电器内部接线、高压和高温应用
线缆外廓直径(标称)
0.526 in (13.4 mm)
最大拉伸张力
532 lb (241 kg)
线缆毛重
229 磅/1000 英尺
环境适应性
室内、室外
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
水平燃烧
AWM合规性
AWM 3499
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
备注
导体包覆隔离胶带:是
更新和修订
修订号:0.487 修订日期:02-20-2026
脚注
C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。