产品编号: 37540

导线,#4/0 Str TC,EPDM Ins,AWM 3499

橡胶引线,4/0AWG (805x26) 镀锡铜,EPDM 绝缘,AWM 3499 7500V 150C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电器内部布线和镇流器引线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 4/0 AWG 805x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.129 in (3.28 mm) 0.909 in (23.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.909 in (23.1 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.0574 Ohm/1000ft 531.2 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
7500 V (AWM 3499)

温度

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
9.09 in (231 mm) 9.09 in (231 mm)

最大拉伸张力

2648 lb (1201 kg)

线缆毛重

890 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3499

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

具体的绞线股数可能有所不同。

更新和修订

修订号:0.495 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.495 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
37540 01050 黑色 线盘 50 ft 612825147428 C
37540 010250 黑色 线盘 250 ft 612825147411 C F
37540 010500 黑色 线盘 500 ft 612825147435 C F

资源

Resources