致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 39118
低温塑料导线,18AWG (16x30) 镀锡铜,PPO 绝缘,AWM 11028 600V 105C VW-1
适合应用
电气面板制造商、电气/电子产品制造商、家电制造商、家具、计算机制造商、汽车公司及其分包商
线缆外廓直径(标称)
0.069 in (1.8 mm)
最大拉伸张力
16 lb (7.3 kg)
线缆毛重
6 磅/1000 英尺
环境适应性
室内、室外
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
VW-1
AWM合规性
AWM 11028
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
备注
不含卤素。
更新和修订
修订号:0.494 修订日期:02-20-2026
脚注
C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+