产品编号: 8000

天线,#14 Str BCCS

天线线,14AWG(7x22)裸铜包钢

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

天线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
14 7x22 BCCS - Bare Copper Covered Steel 1

导体数

1

线缆毛重

13.3 lbs/1000ft

最大推荐拉力

180 lbs

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.344 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.344 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8000 000100 线盘 100 ft 612825192633
8000 0001000 线盘 1,000 ft 612825192640

资源

Resources