产品编号: 8019

母线,#18 Sol TC

汇流条线,18AWG(实心)镀锡铜,QQ-W-343G

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

汇流排

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 Solid TC - Tinned Copper

线缆外廓直径(标称)

0.040 in (1.0 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR
6.51 Ohm/1000ft

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

最大拉伸张力

19.6 lb (8.89 kg)

线缆毛重

6 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.444 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.444 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8019 000100 线盘 100 ft 612825194309
8019 0001000 线盘 1,000 ft 612825194316

资源

Resources