产品编号: 8021

母线,#22 Sol TC

汇流条线,22AWG(实心)镀锡铜,QQ-W-343G

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

汇流排

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

线缆外廓直径(标称)

0.025 in (0.64 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
16.3 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 18 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.25 in (6.4 mm) 0.25 in (6.4 mm)

最大拉伸张力

5 lb (2.3 kg)

线缆毛重

2 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.453 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.453 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8021 000100 线盘 100 ft 612825194347
8021 0001000 线盘 1,000 ft 612825194354

资源

Resources