致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8024
汇流条线,28AWG(实心)镀锡铜,QQ-W-343G
适合应用
汇流排
线缆外廓直径(标称)
0.13 in (3.3 mm)
最大拉伸张力
2 lb (0.91 kg)
线缆毛重
1 磅/1000 英尺
可持续发展
CA Prop 65
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
更新和修订
修订号:0.446 修订日期:02-20-2026