产品编号: 83004

引线,#24 Str SPC,TFE Ins,AWM 1213

高温塑料导线,24AWG(7x32)镀银铜,TFE 绝缘,AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600V 200C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高温、互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(E 型)MIL-W-16878/4 应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.044 in (1.1 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
24 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 10 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.44 in (11 mm) 0.44 in (11 mm)

最大拉伸张力

5 lb (2.3 kg)

线缆毛重

2 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1213

NEMA合规性

HP3

军用合规性

MIL-W-16878/4

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.486 修订日期:02-20-2026

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一块的最小长度为 25'。, S - E 型和 EE 型的条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表)

更新和修订

修订号:0.486 修订日期:02-20-2026

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一块的最小长度为 25'。, S - E 型和 EE 型的条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表)


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83004 010100 黑色 线盘 100 ft E
83004 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825354406 E S
83004 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825354383 E
83004 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825354314 E S
83004 001100 棕色 线盘 100 ft E
83004 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825399292 E S
83004 008100 灰色 线盘 100 ft 612825354390 E
83004 0081000 灰色 线盘 1,000 ft E S
83004 005100 深绿色 线盘 100 ft E
83004 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825354307 E S
83004 003100 橙色 线盘 100 ft 612825354376 E
83004 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825399308 E S
83004 002100 红色 线盘 100 ft E
83004 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825354321 E S
83004 007100 紫色 线盘 100 ft E
83004 0071000 紫色 线盘 1,000 ft E S
83004 009100 白色 线盘 100 ft E
83004 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825378341 E S
83004 004100 黄色 线盘 100 ft E
83004 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825354369 E S

资源

Resources