产品编号: 83009

引线,#18 Str SPC,TFE Ins,AWM 1371

高温塑料导线,18AWG(19x30)镀银铜,TFE 绝缘,AWM 1371 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600V 200C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高温、互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(E 型)MIL-W-16878/4 应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 19x30 SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.068 in (1.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.068 in (1.7 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
5.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 9.2 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.68 in (17 mm) 0.68 in (17 mm)

最大拉伸张力

21 lb (9.5 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1855

NEMA合规性

HP3

军用合规性

MIL-W-16878/4

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

注意:E = 可能包含多件。 任何一件作品的最小长度为 75'

更新和修订

修订号:0.511 修订日期:02-20-2026

脚注

S - E 型和 EE 型条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表), W - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 75'。

更新和修订

修订号:0.511 修订日期:02-20-2026

脚注

S - E 型和 EE 型条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表), W - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 75'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83009 010500 黑色 S W
83009 010100 黑色 线盘 100 ft 612825354116
83009 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825378402 S W
83009 006500 浅蓝色
83009 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825354055
83009 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825399421 S W
83009 001500 棕色 S W
83009 001100 棕色 线盘 100 ft
83009 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825399407 S W
83009 0081000 灰色 S W
83009 008500 灰色
83009 008100 灰色 线盘 100 ft
83009 005500 深绿色 S W
83009 005100 深绿色 线盘 100 ft
83009 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825399414 S W
83009 003500 橙色 S W
83009 003100 橙色 线盘 100 ft
83009 0031000 橙色 线盘 1,000 ft
83009 002100 红色 线盘 100 ft 612825354277
83009 002500 红色 线盘 500 ft S W
83009 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825378396 S W
83009 0071000 紫色 S W
83009 007500 紫色 S W
83009 007100 紫色 线盘 100 ft
83009 009100 白色 线盘 100 ft 612825354291
83009 009500 白色 线盘 500 ft S W
83009 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825354284 S W
83009 004500 黄色
83009 004100 黄色 线盘 100 ft 612825354062
83009 0041000 黄色 线盘 1,000 ft S W

资源

Resources