产品编号: 8500

导线,#16 Str TC,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1

低温塑料导线,16AWG(19x29)镀锡铜,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(B 型)MIL-W-16878/1- 低温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.079 in (2.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.079 in (2.0 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 14.0 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.79 in (20 mm) 0.79 in (20 mm)

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

10 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-16878/1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.453 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。

更新和修订

修订号:0.453 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8500 010100 黑色 线盘 100 ft 612825209058
8500 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825209065 P
8500 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825208969
8500 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825208976 P
8500 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825208839 P
8500 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825208990 P
8500 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825208945
8500 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825208952 P
8500 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825208907 P
8500 002100 红色 线盘 100 ft 612825208860
8500 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825208877 P
8500 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825208983 P
8500 009100 白色 线盘 100 ft 612825209010
8500 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825209027 P
8500 0141000 白色、黑色条纹 线盘 1,000 ft 612825209089
8500 0181000 白色、蓝色条纹 线盘 1,000 ft 612825209126 A
8500 0191000 白色,棕色条纹 线盘 1,000 ft 612825209133 A
8500 0161000 白色、绿色条纹 线盘 1,000 ft 612825209102 A
8500 0201000 白色,橙色条纹 线盘 1,000 ft 612825209140 A
8500 0151000 白色,红色条纹 线盘 1,000 ft 612825209096 A
8500 0171000 白色,黄色条纹 线盘 1,000 ft 612825209119 A
8500 004100 黄色 线盘 100 ft 612825208914
8500 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825208921 P

资源

Resources