产品编号: 8520

导线,#14 Str TC,PVC 插入件,类型 MW MIL-W-76C-PVC

低温塑料导线,14AWG(41x30)镀锡铜,PVC 绝缘,MW 型 MIL-W-76C-PVC,1000V,80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(MW 型)MIL-W-76C- 低温应用

导体

Size Stranding Material
14 41x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.111 in (2.82 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.111 in (2.82 mm)

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS

线缆毛重

16 磅/1000 英尺(24 千克/公里)

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-76C 型 MWP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.399 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。

更新和修订

修订号:0.399 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8520 010100 黑色 线盘 100 ft 612825210788
8520 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825210795 P
8520 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825210801
8520 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825210733
8520 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825210740 P
8520 001100 棕色 线盘 100 ft 612825210658
8520 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825210665 P
8520 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825210719
8520 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825210726 P
8520 003100 橙色 线盘 100 ft 612825210696
8520 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825210702 P
8520 002100 红色 线盘 100 ft 612825210672
8520 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825210689 P
8520 009100 白色 线盘 100 ft 612825210764
8520 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825210771 P
8520 0181000 白色、蓝色条纹 线盘 1,000 ft A

资源

Resources