产品编号: 8522

导线,#18 Str TC,PVC 插入件,类型 MW MIL-W-76C-PVC

低温塑料导线,18AWG(16x30)镀锡铜,PVC 绝缘,MW 型 MIL-W-76C-PVC,1000V,80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(MW 型)MIL-W-76C- 低温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.08 in (2.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.08 in (2.0 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 16 A

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.8 in (20 mm) 0.8 in (20 mm)

最大拉伸张力

19 lb (8.6 kg)

线缆毛重

7 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-76C 型 MWP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.482 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.482 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8522 010100 黑色 线盘 100 ft 612825211525
8522 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825211532 P
8522 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825211594
8522 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825211600 P
8522 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825211389
8522 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825211396 P
8522 001100 棕色 线盘 100 ft 612825211235
8522 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825211242 P
8522 008100 灰色 线盘 100 ft 612825211433
8522 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825211440 P
8522 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825211358
8522 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825211365 P
8522 003100 橙色 线盘 100 ft 612825211303
8522 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825211310 P
8522 0121000 粉色 线盘 1,000 ft 612825211556 P
8522 002100 红色 线盘 100 ft 612825211273
8522 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825347835 P
8522 0111000 棕黄色 线盘 1,000 ft 612825211549 P
8522 007100 紫色 线盘 100 ft 612825211419
8522 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825211426 P
8522 009100 白色 线盘 100 ft 612825211471
8522 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825211488 P
8522 0261000 白色,黑色和蓝色条纹 线盘 1,000 ft A
8522 0301000 白色,黑色和紫色条纹 线盘 1,000 ft 612825211716 A
8522 014100 白色、黑色条纹 线盘 100 ft 612825211617 A
8522 0141000 白色、黑色条纹 线盘 1,000 ft 612825211624 A
8522 018100 白色、蓝色条纹 线盘 100 ft 612825211662 A
8522 0181000 白色、蓝色条纹 线盘 1,000 ft 612825211679 A
8522 0161000 白色、绿色条纹 线盘 1,000 ft A
8522 0201000 白色,橙色条纹 线盘 1,000 ft 612825211709 A
8522 0151000 白色,红色条纹 线盘 1,000 ft 612825211648 A
8522 004100 黄色 线盘 100 ft 612825211334
8522 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825211341 P

资源

Resources