产品编号: 8527

导线,#12 Str TC,PVC 插入件,类型 MW MIL-W-76C-PVC

低温塑料导线,12AWG(65x30)镀锡铜,PVC 绝缘,MW 型 MIL-W-76C-PVC,1000V,80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(MW 型)MIL-W-76C- 低温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.128 in (3.25 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.128 in (3.25 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.32 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 9.0 A

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.28 in (32.5 mm) 1.28 in (32.5 mm)

最大拉伸张力

64 lb (29 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-76C 型 MWP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.457 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。

更新和修订

修订号:0.457 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8527 010100 黑色 线盘 100 ft 612825212867
8527 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825212874 C P
8527 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825212812
8527 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825212829 P
8527 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825212836 P
8527 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825212799
8527 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825212805 P
8527 003100 橙色 线盘 100 ft 612825212768
8527 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825212775 P
8527 002100 红色 线盘 100 ft 612825212744
8527 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825212751 P
8527 009100 白色 线盘 100 ft 612825212843
8527 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825212850 P
8527 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825212782 P

资源

Resources