产品编号: 8660

屏蔽 & 粘合,TC 编织线 #14.3AWG

屏蔽 & 粘合,TC 编织 14.3AWG (96x34)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于屏蔽和粘合线缆

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 14.3 96x34 TC - Tinned Copper

线缆外廓直径(标称)

0.153 in (3.89 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.72 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 27.0 A

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

最大拉伸张力

52 lb (24 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

备注

AWG尺寸为近似值。

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8660 00050 线盘 50 ft 612825213888
8660 000250 线盘 250 ft 612825213871

资源

Resources