致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8662
屏蔽 & 粘合,TC 编织 6.6AWG (576x34)
适合应用
用于屏蔽和粘合线缆
最大拉伸张力
203 lb (92.1 kg)
线缆毛重
76 磅/1000 英尺
环境适应性
户外
可持续发展
CA Prop 65
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
备注
AWG尺寸为近似值。
更新和修订
修订号:0.461 修订日期:02-20-2026
脚注
E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。