致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8669
屏蔽 & 粘合,TC 编织 8.9AWG (336x34)
适合应用
用于屏蔽和粘合线缆
最大拉伸张力
123 lb (55.8 kg)
线缆毛重
46 磅/1000 英尺
环境适应性
户外
可持续发展
CA Prop 65
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
备注
AWG尺寸为近似值。
更新和修订
修订号:0.462 修订日期:02-20-2026
脚注
C - 板条箱卷轴安装。, E - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。