产品编号: 8890

导线,#24 Str TC,EPDM 绝缘

低温橡胶导线,24AWG(45x40)镀锡铜,EPDM 绝缘,1000V 90C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于测试设备进行电气和电子测量的测试探针引线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 45x40 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.019 in (0.48 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.066 in (1.7 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR
24.2 Ohm/1000ft

电压

Voltage Rating Breakdown Voltage
1000 V 10,000 V

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.27 in (6.9 mm) 0.27 in (6.9 mm)

最大拉伸张力

5.9 lb (2.7 kg)

线缆毛重

3.3 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

10000 V击穿电压

更新和修订

修订号:0.462 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.462 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8890 010100 黑色 线盘 100 ft 612825217534
8890 010500 黑色 线盘 500 ft 612825217541
8890 002100 红色 线盘 100 ft 612825217510
8890 002500 红色 线盘 500 ft 612825217527

资源

Resources