致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8899
低温橡胶导线,18AWG(65x36)镀锡铜,EPDM 绝缘,5000V 90C
适合应用
用于测试设备进行电气和电子测量的测试探针引线
线缆外廓直径(标称)
0.144 in (3.66 mm)
最大拉伸张力
40 lb (18 kg)
线缆毛重
15 磅/1000 英尺
环境适应性
户外
可持续发展
CA Prop 65
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
备注
击穿电压:20,000 V RMS 建议工作电压:5000 V RMS
更新和修订
修订号:0.475 修订日期:02-20-2026
脚注
C——采用木线盘收线。