产品编号: 8917

引线,#16 Str TC,PVC 插件,AWM 1015 AWM 1230

低温塑料导线,16AWG(26x30)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部连线、家电内部连线、机床线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.123 in (3.12 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.123 in (3.12 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.0 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 26 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.23 in (31.2 mm) 1.23 in (31.2 mm)

最大拉伸张力

37 lb (17 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

MTW 第 310 条

AWM合规性

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC / C(UL)合规性

TEW

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.510 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, A - 库存条纹颜色。, P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订号:0.510 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, A - 库存条纹颜色。, P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8917 010100 黑色 线盘 100 ft 612825219392
8917 010500 黑色 线盘 500 ft 612825348009
8917 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825219408 P
8917 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825219415 C P
8917 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825219453
8917 013500 深蓝色 线盘 500 ft 612825219477
8917 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825219460 P
8917 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825219484 C
8917 001100 棕色 线盘 100 ft 612825219019
8917 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825219026 P
8917 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825219286 C P
8917 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825219194
8917 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825219217
8917 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825219200 P
8917 189100 绿色,黄色条纹 线盘 100 ft 612825219521 A
8917 1891000 绿色,黄色条纹 线盘 1,000 ft 612825219538 C A
8917 003100 橙色 线盘 100 ft 612825219118
8917 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825219125 P
8917 002100 红色 线盘 100 ft 612825219071
8917 002500 红色 线盘 500 ft 612825219095
8917 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825219088 C P
8917 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825219101 C
8917 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825219248 P
8917 009100 白色 线盘 100 ft 612825219316
8917 009500 白色 线盘 500 ft 612825219330
8917 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825219323 P
8917 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825219347 C
8917 004100 黄色 线盘 100 ft 612825219156
8917 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825219163 C P

资源

Resources