产品编号: 9906

引线,#6 Str TC,PVC 插件,AWM 1283 AWM 1232 AWM 1015

低温塑料导线,6AWG(133x27)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1283 AWM 1232 AWM 1015 CSA TYPE TEW 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部连线、家电内部连线、机床线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 6 133x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.331 in (8.41 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.331 in (8.41 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.41 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 121 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature
105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.33 in (33.8 mm) 1.33 in (33.8 mm)

最大拉伸张力

333 lb (151 kg)

线缆毛重

117 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

Article 310, MTW or THW

AWM合规性

AWM 1015, AWM 1232, AWM 1283, CSA AWM I A/B

CEC / C(UL)合规性

TEW

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.476 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.476 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9906 010100 黑色 线盘 100 ft 612825260486 C
9906 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825260493 C
9906 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825260509 C
9906 001100 棕色 线盘 100 ft 612825260363
9906 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825260370
9906 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825260455
9906 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825260431 C
9906 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825260448 C
9906 002100 红色 线盘 100 ft 612825260387 C
9906 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825260394 C
9906 009100 白色 线盘 100 ft 612825260462 C
9906 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825260479
9906 004100 黄色 线盘 100 ft 612825260400

资源

Resources