产品编号: 9908

引线,#8 Str TC,PVC 插件,AWM 1028 AWM 1015

低温塑料导线,8AWG(84x27)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1028 AWM 1015 CSA TYPE TEW 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部连线、家电内部连线、机床线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 8 AWG 84x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0475 in (1.21 mm) 0.25 in (6.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.25 in (6.4 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 6.5 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

MTW 第 310 条

AWM合规性

AWM 1015, AWM 1283, CSA AWM I A/B

CEC / C(UL)合规性

TEW

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.475 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.475 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9908 010100 黑色 线盘 100 ft 612825260646
9908 010250 黑色 线盘 250 ft 612825260653
9908 002100 红色 线盘 100 ft 612825260592
9908 002250 红色 线盘 250 ft 612825260608
9908 009100 白色 线盘 100 ft 612825260622
9908 009250 白色 线盘 250 ft 612825260639

资源

Resources