产品编号: 9910

引线,#10 Str TC,PVC 插件,AWM 1015 AWM 1230

低温塑料导线,10AWG(65x28)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部连线、家电内部连线、机床线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 10 AWG 65x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.18 in (4.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.18 in (4.6 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 6.5 A

Nom 外层护盾 DCR

6 欧姆/公里(1.8 欧姆/1000 英尺)

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

115 lb (52.2 kg)

线缆毛重

43 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

Article 310, MTW or TW

AWM合规性

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC / C(UL)合规性

TEW

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.489 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.489 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9910 010100 黑色 线盘 100 ft 612825260790
9910 010250 黑色 线盘 250 ft 612825260813
9910 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825260806 C
9910 002100 红色 线盘 100 ft 612825260714
9910 002250 红色 线盘 250 ft 612825260738
9910 0022000 红色 线盘 2,000 ft 612825260721 C
9910 009100 白色 线盘 100 ft 612825260769
9910 009250 白色 线盘 250 ft 612825260783
9910 0092000 白色 线盘 2,000 ft 612825260776 C
9910 004100 黄色 线盘 100 ft 612825260745
9910 004250 黄色 线盘 250 ft 612825260752

资源

Resources