产品编号: 9911

导线,#18 Str TC,PVC 绝缘,AWM 1061

低温塑料导线,18AWG(16x30)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机及电子设备的互连电路、内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
18 16x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.067 in 0.01 in

色卡 2

Number
6

布线

Twists
6 twist/ft

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

UL 温度等级

80°C

线缆毛重

6 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.27 in

UL等级

300V 有效值,80°C

UL AWM型号合规性

AWM 1061

CSA等级

300V 有效值,80°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I A/B

CSA型

AWM I, A/B

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.375 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.375 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9911 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825261124
9911 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825261155
9911 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825261001
9911 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825260929
9911 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825261087

资源

Resources