产品编号: 9924

引线,#24 Str TC,PVC 插件,AWM 1015 AWM 1230

低温塑料导线,24AWG (7x32) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.088 in 0.032 in

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

非UL温度等级

105°C

UL 温度等级

105°C

线缆毛重

4.7 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.36 in

UL等级

600 伏,105°C

UL AWM型号合规性

AWM 1015, AWM 1230

CSA等级

600 伏,105°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I A/B

CSA型

AWM I A/B 或 TEW

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。

更新和修订

修订编号:0.367 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.367 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9924 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825263647
9924 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825263661
9924 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825263586
9924 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825263593
9924 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825263623
9924 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825263616

资源

Resources