产品编号: 9975

导线,#24 Sol TC,PVC 绝缘,AWM 1061

低温塑料导线,24AWG(实心)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、绕线应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.04 in (1.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.040 in (1.0 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
25.2 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 3.5 A

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

最大拉伸张力

5.1 磅

线缆毛重

2 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1061, CSA AWM I A/B

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.482 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订号:0.482 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9975 010100 黑色 线盘 100 ft 612825265528
9975 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825265535 P
9975 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825265559 P
9975 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825265405 P
9975 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825265504 P
9975 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825265481 P
9975 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825265467 P
9975 002100 红色 线盘 100 ft 612825265436
9975 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825265443 P
9975 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825265511 P
9975 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825265474 P

资源

Resources