产品编号: 9985

导线,#26 Str TC,PVC 绝缘,AWM 1061

低温塑料导线,26AWG(7x34)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机及电子设备的互连电路、内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in (0.99 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.039 in (0.99 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
45.8 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 5 A

不平衡串扰

Typical Unbalanced FEXT %
6.6 MHz

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.6 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.39 in (9.9 mm) 0.39 in (9.9 mm)

最大拉伸张力

4 lb (1.8 kg)

线缆毛重

1 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1061, AWM I A/B

CEC / C(UL)合规性

LL7874

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.483 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订号:0.483 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9985 010100 黑色 线盘 100 ft 612825267294
9985 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825267300 P
9985 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825267324
9985 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825267331 P
9985 001100 棕色 线盘 100 ft 612825267089
9985 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825267096 P
9985 008100 灰色 线盘 100 ft 612825267249
9985 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825267256 P
9985 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825267218
9985 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825267225 P
9985 003100 橙色 线盘 100 ft 612825267157
9985 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825267164 P
9985 002100 红色 线盘 100 ft 612825267126
9985 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825267133 P
9985 009100 白色 线盘 100 ft 612825267270
9985 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825349945 P
9985 004100 黄色 线盘 100 ft 612825267188
9985 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825267195 P

资源

Resources