致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9986
低温塑料导线,28AWG(7x36)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C
适合应用
计算机及电子设备的互连电路、内部接线
线缆外廓直径(标称)
0.035 in (0.89 mm)
Nom 外层护盾 DCR
6.6 欧姆/公里(2.0 欧姆/1000 英尺)
最大拉伸张力
2.1 lb (0.95 kg)
线缆毛重
1 磅/1000 英尺
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
VW-1
AWM合规性
AWM 1061, CSA AWM I A/B
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
更新和修订
修订号:0.475 修订日期:02-20-2026
脚注
P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。