致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: BE43780
UL AWM ST 10434 VW-1 8AWG / 168x30 T
适合应用
额定温度 UL 最高 80°C 和 CSA 最高 105°C;额定电压最高 600 V 交流电、750 V 直流电和 2500 V 峰值(仅供电子用途);电器内部接线;或暴露于温度不超过 60°C 的油中的电器内部接线
环境适应性
室内
AWM合规性
AWM 10434
军用合规性
N/A
更新和修订
修订编号:0.150 修订日期:09-07-2025