产品编号: HK34

MachFlex™ ONE 350YY,1 C 4 mm² Str BC,PVC 插入件

MachFlex™ ONE 350YY,1 导体 4 mm² 多股裸铜线,PVC 绝缘

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

设计用于管道敷设、暴露或埋入石膏中以及封闭安装管道中的应用。 适用于开关柜安装期间组装电缆线束和接线。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 4 mm² Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 3.8 mm (0.15 in)

电压

Voltage Rating
300 / 500 V (IEC)

温度

Operating Installation
IEC/EN : -20°C to +70°C, UL: -20°C to +105°C (Occasional movement) IEC/EN : -30°C to +80°C, UL: -30°C to +105°C (UL) (Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
15.2 mm (0.598 in) 30.4 mm (1.20 in)

线缆毛重

44.6 千克/公里(30.0 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光性、耐紫外线性、耐油性 - EN 50290-2-22 (TM54)、耐油性

阻燃性/遇火反应

VW-1, IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

AWM合规性

AWM 1569

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50525-2-31

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

VDE 0281, UL 1581, UL 758, HD 21.3, BS 6360

备注

通用参考标准:DIN VDE 0295、IEC 60227-3、DIN EN 50290-2-21、DIN VDE 0207-363-3

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:09-12-2024

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:09-12-2024


零件编号

货号 颜色 长度
HK34 010100M 黑色 100 m
HK34 010200M 黑色 200 m
HK34 010300M 黑色 300 m
HK34 008100M 灰色 100 m
HK34 008200M 灰色 200 m
HK34 008300M 灰色 300 m
HK34 136100M 黄色/绿色 100 m
HK34 136200M 黄色/绿色 200 m
HK34 136300M 黄色/绿色 300 m

资源

Resources