产品编号: HKX650

MachFlex™ ONE 610 2X,1 C 50 mm² Str BC,XLPO 插件

MachFlex™ ONE 610 2X,1 导体 50 mm² 多股裸铜,XLPO 绝缘

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

设计用于管道敷设、暴露或埋入石膏中以及封闭安装管道中的应用。 适用于开关柜安装期间组装电缆线束和接线。 这些非常耐用 & 加固电缆符合高阻燃等级和低烟雾和毒性密度。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 50 mm² Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
XLPO - Crosslink Polyolefin 11.4 mm (0.449 in)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V 600 / 1000V (IEC)

温度

Operating Installation
IEC / EN: -35°C to +90°C, UL: -20°C to +105°C (Occasional movement) IEC / EN: -55°C to +90°C, UL: -30°C to +105°C (Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
45.6 mm (1.80 in) 91.2 mm (3.59 in)

线缆毛重

474 千克/公里(319 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐油性 - EN 50290-2-22 (TM54), 耐油性

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22、DIN VDE 0482‐332‐1‐2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

HD 22.9、UL 758、UL 1581、EN 50290-2-26、AS/NZS 5000.1、BS 6360

备注

烟雾密度:IEC 61034、ASTM E-662、卤素含量:IEC 60754-1、酸性气体排放:IEC 60754-2 一般参考标准:DIN VDE 0295、DIN VDE 0207-363-5、EN 50525-3-41、VDE 0282-9

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:09-12-2024

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:09-12-2024


零件编号

货号 颜色 长度
HKX650 010100M 黑色 100 m
HKX650 010200M 黑色 200 m
HKX650 010300M 黑色 300 m
HKX650 008100M 灰色 100 m
HKX650 008200M 灰色 200 m
HKX650 008300M 灰色 300 m
HKX650 189100M 黄色/绿色 100 m
HKX650 189200M 黄色/绿色 200 m
HKX650 189300M 黄色/绿色 300 m

资源

Resources